Presa per adattatore (E11067)

Presa per adattatore E11067

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E11067

Marca: IFM

Prezzo: 17.77

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Struttura del cavo: 4 x 0,25 mm²

di lavoro: zinco pressofuso

Tensione di esercizio: < 250 AC/DC V

Temperatura ambiente: -25-85 °C

Lunghezza cavo: 0.5 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E11067

Codice componente
E11067
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Struttura del cavo di lavoro Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Lunghezza cavo
(m)
Numero di contatti (presa) Filo di collegamento (presa) Tipo (presa)

17.77 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm²zinco pressofuso< 250 AC/DC-25-850.55M12Tipo dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codifica (presa) A Materiale cavo PVC

Si trova sulla pagina di Presa per adattatore, il codice articolo è il seguente: E11067.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11067.

Tipologia prodotto

Codice componente
E11601
E11917
E12358
E12366
E12408
E12734
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Struttura del cavo di lavoro Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Lunghezza cavo
(m)
Numero di contatti (presa) Filo di collegamento (presa) Tipo (presa)

27.25 €

1 4 giorni 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)Ottone placcato in nichel< 30 AC / < 36 DC-25-900.58M12Tipo dritto

14.57 €

1 4 giorni 4 x 0,25 mm² / 1 x 0,5 mmzinco pressofuso placcato nichel< 125 AC/DC-25-850.75M12Tipo dritto

12.90 €

1 12 giorni 4 x 0,25 mm²PA 6.6< 250 AC/DC-40-850.54M12Tipo dritto

13.73 €

1 12 giorni 4 x 0,25 mm²Ottone placcato in nichel< 60 AC / < 75 DC-25-850.54M8Tipo dritto

13.15 €

1 4 giorni 5 x 0,25 mm²zinco pressofuso placcato nichel< 125 AC/DC-25-850.55M12Tipo dritto

15.17 €

1 3 giorni 4 x 0,25 mm²Zinco pressofuso incapsulato< 250 AC/DC-25-8525M12Tipo dritto

Supporto tecnico