Spina della valvola del cavo del ponticello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10817
E10818
E10819
E10820
E10844
E10845
E11187
E11277
E11416
E11417
E11418
E11419
E11420
E11421
E11422
E11423
E11424
E11425
E11426
E11427
E11428
E11429
E11430
E11431
E11432
E11433
E11434
E11435
E11436
E11437
E11438
E11439
E11440
E11573
E11622
E12508
E12509
E12727
E30436
E70129
E70143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione Connettore di lavoro Applicazione Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Tipo Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore Accessori (inclusi)

38.62 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo A DINTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno30 x 15 x 39-funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

39.80 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo A DINTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno30 x 15 x 39-funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

38.86 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo B standard industrialeTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno30 x 15 x 39-funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

39.80 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo B standard industrialeTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno30 x 15 x 39-funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

38.86 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo C DINTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

40.40 €

1 3 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo C DINTPU--< 24 AC/DCad angolo-25-90Sì; (VDR)-TPU / TPUPrivo di alogeno--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

30.33 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 67; IP 69K-TPUmisurazione della correnteConnettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Coppia di serraggio: 0,5 Nm< 24 AC/DC--40-90--TPU / TPU----vite, pannello per etichettatura

27.25 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 67; IP 69K-TPUmisurazione della correnteConnettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Coppia di serraggio: 0,5 Nm< 24 AC/DC--40-90--TPU / TPU----vite, pannello per etichettatura

25.83 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

26.41 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

27.48 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.38 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

36.01 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

25.83 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

26.41 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

28.20 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.38 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

36.01 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.03 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 651 x valvola tipo C DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.97 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 651 x valvola tipo C DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

30.57 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 651 x valvola tipo C DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

32.81 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 651 x valvola tipo C DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

38.73 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 651 x valvola tipo C DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--funzionamento: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

25.83 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

26.41 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

27.48 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.38 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

36.01 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo B standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

25.83 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo C standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

26.41 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo C standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

27.48 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo C standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

29.38 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo C standard industrialePUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

36.01 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 67Connettore: 1 x valvola tipo C standard industriale, angolato; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: Ottone placcato nichel; Coppia di serraggio: 0,7-0,9 NmPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

27.73 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DC--25-80Sì; (VDR)3PUR / PURPrivo di silicone; privo di alogeni; contatti dorati--Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

32.22 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 67; IP 69K-TPUmisurazione della correnteConnettore: 1 x valvola tipo A DIN, angolato; Corpo stampato: TPU; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Coppia di serraggio: 0,5 Nm< 24 AC/DC--40-90--TPU / TPU----vite, pannello per etichettatura

32.94 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 67-TPU; PURNAMUR-< 15 DC--25-90--TPU / PUR / TPU / PUR----vite, pannello per etichettatura

33.52 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 67-TPU; PURNAMUR-< 15 DC--25-90--TPU / PUR / TPU / PUR----vite, pannello per etichettatura

37.20 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 65---Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU, nero; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm< 50 AC / < 60 DC--25-85-4TPU / TPUPrivo di silicone; privo di alogeno-FKM--

33.29 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 65---Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPU, nero; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm< 50 AC / < 60 DC--25-85-4TPU / TPUPrivo di silicone; privo di alogeno-FKM--

33.52 €

1 12 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 671 x valvola tipo A DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-90--PUR / PURPrivo di alogeno---vite, pannello per etichettatura

43.35 €

1 12 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L)IP 671 x valvola tipo B DINPUR--< 24 AC/DCad angolo-25-90--PUR / PURPrivo di alogeno30 x 15 x 39-Stato di commutazione: 1 LED, giallovite, pannello per etichettatura

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico