Codice articolo del costruttore: E12651
Marca: IFM
Prezzo: 74.27 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Collegamento elettrico - presa: Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E12651
Codice componente
|
---|
E12651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento elettrico - presa | |
---|---|---|---|---|---|
74.27 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro |
Loading...
Dado materiale | Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel | Protezione | IP 67 | di lavoro | PP |
---|---|---|---|---|---|
Design | cavo di alimentazione codificato L | Tensione di esercizio(V) | 64 DC | Temperatura ambiente(°C) | -40-90 |
Carico corrente max. totale(A) | 16 | Materiale del corpo stampato | TPE / TPE | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento Cavo di alimentazione, il codice articolo è il seguente: E12651.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E12651.
Configura
Proprietà di base
Collegamento elettrico - presa
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E12652 |
E12653 |
E12654 |
E12655 |
E12656 |
E12657 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamento elettrico - presa |
---|---|---|---|---|---|
76.29 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro | ||
83.76 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro | ||
87.54 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro | ||
113.01 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro | ||
186.59 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro | ||
285.13 € | 1 | 4 giorni | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: TPE; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro |