PLC gateway AS-I EtherCAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC422S
AC432S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tensione di esercizio
(V)

2,534.93 €

1 Disponibile 4 giorni Gateway EtherNet/IP con preelaborazione sicura18-32

2,683.69 €

1 Disponibile 4 giorni Utilizzo come gateway AS-i EtherCAT con preelaborazione sicura18-32 DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Materiali Alluminio verniciato a polvere; lamiera d'acciaio zincata; PC Temperatura ambiente(°C) 0-45
Interfaccia di comunicazione Ethernet Conforme ai requisiti SIL 3 Con indicatore Funzione: 1 x LED, rosso/verde display LCD grafico completo

Supporto tecnico