PSU a modalità commutata (DN1022)

PSU a modalità commutata DN1022

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DN1022

Marca: IFM

Prezzo: 224.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Prestazioni di sovraccarico: -

Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz): - A

Corrente di uscita max alla tensione di uscita min: 4.1 A

Correzione di potenza: 2 (60-70°C) W/K

Protezione: IP 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DN1022

Codice componente
DN1022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prestazioni di sovraccarico Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Corrente di uscita max alla tensione di uscita min
(A)
Correzione di potenza
(W/K)
Protezione Tolleranza della tensione di uscita
(%)
Picco max della corrente di uscita alla tensione di uscita min
(A)
Tempo di ritardo all'accensione
(s)
Ondulazione residua max
(mV)
Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(ms)
Tensione di ingresso DC
(V)
Materiali Classe di protezione Corrente di picco di accensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Affidabilità del segnale DC OK Perdita di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(W)
Tensione di uscita
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Corrente di picco di accensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Frequenza AC
(Hz)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(ms)
Tolleranza della tensione di esercizio 2
(%)
Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite Fattore di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz) Frequenza nominale AC
(Hz)
Segnale OK tipo DC Limitazione Corrente di punta Tipo di montaggio Numero di circuiti di uscita Protezione ingresso esterno Protezione da cortocircuiti Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Fattore di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz) Protezione contro la retroalimentazione
(V)
Potenza in uscita (picco)
(W)
Picco max della corrente di uscita alla tensione di uscita max
(A)
Efficienza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(%)
Perdita di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(W)
Tensione nominale AC
(V)
Possibilità di collegamento in serie delle uscite Corrente di ingresso (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Gamma tensione di ingresso AC
(V)
Efficienza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(%)
Potenza in uscita (permanente)
(W)
Tempo di ritardo all'accensione max
(ms)
Corrente di uscita max alla tensione di uscita max
(A)
A prova di cortocircuito Dimensioni
(mm)
Con indicatore

224.74 €

1 4 giorni --4.12 (60-70°C)IP 202--50--PCI; (IEC 61140)---Regolabile-morsetti a molla: -2,5 mm²---10-70-40---50-60--guida; (TH35 (EN 60715))1------90-< 230--100-240------LED della funzione, verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di uscita DC(V) 24-28 Protezione sovraccarico

Si trova sulla pagina di PSU a modalità commutata, il codice articolo è il seguente: DN1022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DN1022.

Tipologia prodotto

Codice componente
DN1020
DN1030
DN1031
DN1042
DN4011
DN4012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Prestazioni di sovraccarico Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Corrente di uscita max alla tensione di uscita min
(A)
Correzione di potenza
(W/K)
Protezione Tolleranza della tensione di uscita
(%)
Picco max della corrente di uscita alla tensione di uscita min
(A)
Tempo di ritardo all'accensione
(s)
Ondulazione residua max
(mV)
Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(ms)
Tensione di ingresso DC
(V)
Materiali Classe di protezione Corrente di picco di accensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(A)
Affidabilità del segnale DC OK Perdita di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(W)
Tensione di uscita
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Corrente di picco di accensione (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Frequenza AC
(Hz)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(ms)
Tolleranza della tensione di esercizio 2
(%)
Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite Fattore di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz) Frequenza nominale AC
(Hz)
Segnale OK tipo DC Limitazione Corrente di punta Tipo di montaggio Numero di circuiti di uscita Protezione ingresso esterno Protezione da cortocircuiti Tolleranza della tensione di esercizio
(%)
Fattore di potenza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz) Protezione contro la retroalimentazione
(V)
Potenza in uscita (picco)
(W)
Picco max della corrente di uscita alla tensione di uscita max
(A)
Efficienza (tensione nominale 230 V AC/50 Hz)
(%)
Perdita di potenza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(W)
Tensione nominale AC
(V)
Possibilità di collegamento in serie delle uscite Corrente di ingresso (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(A)
Gamma tensione di ingresso AC
(V)
Efficienza (tensione nominale 120 V AC/60 Hz)
(%)
Potenza in uscita (permanente)
(W)
Tempo di ritardo all'accensione max
(ms)
Corrente di uscita max alla tensione di uscita max
(A)
A prova di cortocircuito Dimensioni
(mm)
Con indicatore

134.15 €

1 4 giorni --1.31 (60-70°C)IP 202--50--PCI; (IEC 61140)---Regolabile-morsetti a molla: -2,5 mm²---10-70Sì; (< 40)190---50-60--guida; (TH35 (EN 60715))1------87.5-< 230--100-240-----83 x 45 x 96LED della funzione, verde

120.37 €

1 4 giorni --1.252% / K (> 60°C)IP 20--< 25550--PC ABSII; (IEC 61140)-24 V DC (30 mA)-Regolabile-morsetti a gabbia;--0-70-120---47-63--guida; (TH35 (EN 60715); spazio libero per il raffreddamento a convezione 30 mm)110 A; B-10----84-< 230--100-240--255-90 x 45 x 100DC ok
1 LED, verde

142.65 €

1 4 giorni --2.52% / K (> 60°C)IP 20--< 38050--PC ABSII; (IEC 61140)-24 V DC (30 mA)-Regolabile-morsetti a gabbia;--0-70-90---47-63--guida; (TH35 (EN 60715); spazio libero per il raffreddamento a convezione 30 mm)110 A; B-10----88-< 230--100-240--380-90 x 45 x 100DC ok
1 LED, verde

104.74 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita1.0653 (55-70°C)--6-100--PCI; (IEC 61140)28-12.6Regolabile; tensione di uscita a SELV. PELV---47-63-10-70Sì; (< 34 V CC)60-No----guida; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.5435-5.190.5-230-200-240-120-4.3124 x 39 x 129DC ok
1 x LED

187.57 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita0.683.31.8 (60-70°C)--3.3-5030110-300lamiera d'acciaioI; (IEC 61140)45-9.1Regolabile; tensione di uscita a SELV. PELV--2347-64-25-70Sì; (< 39 DC)12820-0.61--guida; (TH35 (EN 60715))1≤ B-10 A / ≤ C-6 A-100.5635802.789.811.1< 230-1.24100-2408880-2.7-124 x 40 x 122.5DC ok
1 x LED

248.49 €

1 4 giorni costante di corrente di uscita-5---6----lamiera d'acciaioI; (IEC 61140)---Regolabile; tensione di uscita a SELV. PELVselezione automatica della gamma--47-64-25-70Sì; (< 39 DC)-10No----guida; (TH35 (EN 60715))---10--1445.1--< 230-100-120 / 200-240; (selezione automatica della gamma)-120-4.3124 x 40 x 122.5DC ok
1 x LED

Supporto tecnico