Scatola sdoppiatore cavo a nastro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E70377
E70581
E7377A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione Materiali Design Applicazione Temperatura di stoccaggio
(°C)
Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Nota Coppia di serraggio
(Nm)

48.65 €

1 4 giorni IP 68; IP 69Kparti metalliche: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione in gomma per perni di contatto: FPM; O-ring: EPDMAS-i/24 V---30-80-coppia di serraggio viti < 2,5 Nm-

24.33 €

1 4 giorni IP 67PBT;vite: acciaio inossidabile (1.4305/303); pin di contatto: placcato oro---25-85-25-75-Il cavo a nastro non deve terminare con lo sdoppiatore.
Utilizzare una tenuta del cavo a nastro o un cappuccio termorestringente per la sigillatura.
1,65; (vite di montaggio)

61.08 €

1 4 giorni IP 67; (se utilizzato al di fuori dell'area pericolosa: IP 68/IP 69K)parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione in gomma per perni di contatto: FKM; Guarnizione: EPDM-Per la distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna a 24 V-0-601-2,5; (vite di montaggio)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione elettrica AS-i Classe di protezione III Carico corrente max totale(A) 8

Supporto tecnico