Terminazione bus AS-I passiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC1147
E70580
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale DC
(V)
Classe di protezione Collegamento elettrico Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Separato elettricamente Dimensioni
(mm)
Con indicatore

129.20 €

1 4 giorni 26.5-31.6-Connettore: M1210Noø 20 / L = 461 LED, giallo tensione AS-i > 18,5 V
1 LED, verde tensione AS-i > 26 V

143.98 €

1 4 giorni 18.5-31.6III-15--funzionamento: LED, giallo tensione AS-i > 18 V
funzionamento: LED, giallo tensione AS-i > 26,5 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Progettazione elettrica AS-i Applicazione miglioramento della qualità del segnale
Temperatura ambiente(°C) -25-70 Protezione contro l'inversione di polarità Monitoraggio della sottotensione

Supporto tecnico