Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DV2120 |
DV2121 |
DV2130 |
DV2131 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Lunghezza (mm) | Elementi operativi | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.60 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | 61 | - | ø 56 | ||
197.78 € | 1 | 4 giorni | IP 67 | 61 | Pulsante capacitivo | ø 56 | ||
197.78 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | 72.5 | - | ø 56 | ||
225.85 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | 72.5 | Pulsante capacitivo | 56 |
Loading...
Consumo di corrente(mA) | < 90 | Applicazione | Condizioni della macchina di segnalazione | Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -25-50 | Tensione nominale(V) | 24 DC | Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Configura
Proprietà di base
Protezione
Lunghezza(mm)
Elementi operativi
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali