Codice articolo del costruttore: E73007
Marca: IFM
Prezzo: 28.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
di lavoro: Piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); clip per guida DIN: acciaio inossidabile (1.4310/301); boccola filettata: acciaio inossidabile (1.4567/304 Cu)
Design: Per moduli M8 compatti
Dimensioni: 129.5 x 1.5 x 30 mm
Accessori (inclusi): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E73007
Codice componente
|
---|
E73007 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Design | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 € | 1 | 4 giorni | Piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); clip per guida DIN: acciaio inossidabile (1.4310/301); boccola filettata: acciaio inossidabile (1.4567/304 Cu) | Per moduli M8 compatti | 129.5 x 1.5 x 30 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adattatore guida DIN, il codice articolo è il seguente: E73007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E73007.
Configura
Proprietà di base
Accessori (inclusi)
di lavoro
Design
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E70432 |
E73006 |
E75396 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | di lavoro | Design | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.52 € | 1 | 4 giorni | Viti: zincate; adattatore per guida DIN: AlMgSi0.5 F22; clip di montaggio: C100S+QT zincato | Per modulo PCB AC2750-53 | - | Nastro biadesivo 3M tipo 468 MP | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | Piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); clip per guida DIN: acciaio inossidabile (1.4310/301); boccola filettata: acciaio inossidabile (1.4567/304 Cu) | Per moduli M8 compatti | 88.5 x 1.5 x 30 | - | ||
26.81 € | 1 | 4 giorni | Piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304); adattatore guida DIN: PC; controdati: zincati | idoneo per moduli con pulsanti luminosi, AC2386, AC2388, AC2396, AC2398 | - | - |