SmartModule

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR2512
CR2513
CR2520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali Numero totale di ingressi e uscite Numero di ingressi analogici Numero di uscite con ponte ad H Numero di uscite digitali Numero di uscite ad alta corrente Ingresso analogico (corrente)
(mA)
Numero di uscite PWM-I Ingresso analogico (tensione)
(V)
Numero di uscite PWM Dimensioni
(mm)

790.77 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 8412--8--8-8-

696.46 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 8; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di uscite digitali: 48124-4-0-20-0-104-

1,051.38 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 15; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di uscite digitali: 151530441540-20-0-323153 x 43 x 241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V) 10-32 DC

Supporto tecnico