Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR2011 |
CR2013 |
CR2050 |
CR2051 |
CR2052 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Numero totale di ingressi e uscite | Protezione | Materiali | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l'inversione di polarità | Funzione PLC conforme a IEC 61131-3 | Tipo di montaggio | Protezione da cortocircuiti | Numero di interfacce CAN | Opzioni di impostazione dei parametri | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Ingresso analogico (tensione) (V) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 8 | 8 | - | - | 10-32 DC | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 152 x 60 x 22 | - | |
598.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 4; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di uscite digitali: 4 | 8 | - | - | 10-32 DC | - | - | - | - | - | 1 | Funzioni di ingresso/uscita | - | 0-10 | 152 x 60 x 22 | - | |
495.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4 | 16 | IP 65; IP 67 | PA rinforzato con fibre di vetro | 8-32 DC | -40-85 | Sì | Sì | montaggio tramite viti | Sì | 2 | - | 0-20 | 0-32 | 234.2 x 76 x 40.5 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre | |
597.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 16 | 16 | IP 65; IP 67 | PA rinforzato con fibre di vetro | 8-32 DC | -40-85 | Sì | Sì | montaggio tramite viti | Sì | 2 | - | - | - | 234.2 x 76 x 40.5 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre | |
582.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 8; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 8 | 16 | IP 65; IP 67 | PA rinforzato con fibre di vetro | 8-32 DC | -40-85 | Sì | Sì | montaggio tramite viti | Sì | 2 | Funzioni di ingresso/uscita | 0-20 | 0-32 | 234.2 x 76 x 40.5 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Numero totale di ingressi e uscite
Protezione
Materiali
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l'inversione di polarità
Funzione PLC conforme a IEC 61131-3
Tipo di montaggio
Protezione da cortocircuiti
Numero di interfacce CAN
Opzioni di impostazione dei parametri
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Ingresso analogico (tensione)(V)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali