Modulo di ingresso / uscita IO-Link (AL2205)

Modulo di ingresso / uscita IO-Link AL2205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AL2205

Marca: IFM

Prezzo: 458.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di ingressi e uscite: Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di uscite digitali: 16

Numero totale di ingressi e uscite: 16; (configurabile)

Protezione: IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)

Materiali: Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)

Consumo di corrente: 100; (US) mA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL2205

Codice componente
AL2205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero totale di ingressi e uscite Protezione Materiali Consumo di corrente
(mA)
Numero di ingressi analogici Collegamento elettrico - AUX Collegamento elettrico - ingressi/uscite Coppia di serraggio
(Nm)
Ingresso analogico (corrente)
(mA)
Alimentazione sensori degli ingressi Livello di sporco Risoluzione dell'ingresso analogico Ingresso analogico (tensione)
(V)

458.95 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di uscite digitali: 1616; (configurabile)IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100; (US)8; (ingresso di corrente/tensione configurabile)Connettore: 1 x M12Connettore: 8 x M12< 0.84-20AUX (UA, UAi)216 bit0-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi digitali 16; (configurabile) Classe di protezione III Collegamento elettrico - IO-Link Connettore: 1 x M12
Temperatura di stoccaggio(°C) -25-70 Tensione di esercizio(V) 18-30 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60
Numero di uscite digitali 16; (configurabile) Umidità relativa max dell’aria(%) 75 Interfaccia di comunicazione IO-Link
Altezza max sul livello del mare(m) 2000 Circuito di ingresso degli ingressi digitali PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2)) Revisione IO-Link 1.1
Dimensioni(mm) 26 x 59.3 x 208 Con indicatore funzionamento: 1 LED, verde
guasto
1 LED, rosso
funzione: 1 LED, giallo
Tipo di trasmissione COM3 (230,4 kBaud)

Si trova sulla pagina di Modulo di ingresso / uscita IO-Link, il codice articolo è il seguente: AL2205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL2205.

Tipologia prodotto

Codice componente
AL2201
AL2203
AL2221
AL2223
AL2225
AL2301
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero totale di ingressi e uscite Protezione Materiali Consumo di corrente
(mA)
Numero di ingressi analogici Collegamento elettrico - AUX Collegamento elettrico - ingressi/uscite Coppia di serraggio
(Nm)
Ingresso analogico (corrente)
(mA)
Alimentazione sensori degli ingressi Livello di sporco Risoluzione dell'ingresso analogico Ingresso analogico (tensione)
(V)

425.60 €

1 3 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di uscite digitali: 1616; (configurabile)IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)1000; (US)8; (ingresso di corrente/tensione configurabile)-Connettore: 8 x M12< 0.84-20US216 bit0-10

425.60 €

1 3 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di uscite digitali: 1616IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100; (US)8; (ingresso di corrente/tensione configurabile)-Connettore: 8 x M12< 0.84-20UA216 bit0-10

395.32 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di uscite digitali: 1616IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)1000; (US)--Connettore: 8 x M12--US2--

378.34 €

1 3 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di uscite digitali: 1616IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100; (US)--Connettore: 8 x M12--UA2--

402.34 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di uscite digitali: 1616IP 65; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inossidabile: IP 69K)Alloggiamento: Grigio PA; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)100; (US)-Connettore: 1 x M12Connettore: 8 x M12--AUX (UA, UAi)2--

378.34 €

1 3 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di uscite digitali: 1616; (configurabile)IP 65; IP 67Alloggiamento: Arancio PA ;presa: ottone nichelato1000; (US)8; (ingresso di corrente/tensione configurabile)-Connettore: 8 x M12< 0.84-20US216 bit0-10

Supporto tecnico