Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC505S |
AC506S |
AC507S |
AC508S |
AC509S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Designazione del prodotto | Conforme ai requisiti | Tipo di tensione | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore M12; / tecnologia di montaggio rapido per cavo a nastro AS-i | Modulo di ingresso AS-i | - | - | Potenza: LED verde; errori: LED rosso; Funzione: LED giallo | |
304.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore M12; / tecnologia di montaggio rapido per cavo a nastro AS-i | Modulo di ingresso/uscita AS-i | - | - | Potenza: LED verde; errori: LED rosso; Funzione: LED giallo | |
291.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore M12; / tecnologia di montaggio rapido per cavo a nastro AS-i | Modulo di ingresso/uscita AS-i | SIL 3 | - | segnale: LED giallo; errori: LED rosso; Potenza: LED verde; errori: LED rosso | |
291.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore M12; / tecnologia di montaggio rapido per cavo a nastro AS-i | Modulo di ingresso/uscita AS-i | SIL 3 | - | segnale: LED giallo; errori: LED rosso; Potenza: LED verde; errori: LED rosso | |
275.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore M12 | Modulo di ingresso/uscita AS-i | - | DC | Potenza: LED verde; errori: LED rosso; Funzione: LED giallo |
Loading...
Protezione | IP 67 | Materiali | PA; Contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnato | Applicazione | Safety at Work AS-i |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 26.5-31.6 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-55 |
Configura
Proprietà di base
Attacco
Designazione del prodotto
Conforme ai requisiti
Tipo di tensione
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali