AS-Interface AirBox (AC2041)

AS-Interface AirBox AC2041

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AC2041

Marca: IFM

Prezzo: 466.72

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Numero di ingressi e uscite: Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite pneumatiche: 2

Sistema pneumatico: 2 valvole a sede a 3/2 vie

Protezione: IP 65

Gamma di pressioni d'esercizio: 2-8 barra

Flusso d’aria a 6/0 bar: 550 l/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC2041

Codice componente
AC2041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Sistema pneumatico Protezione Gamma di pressioni d'esercizio
(barra)
Flusso d’aria a 6/0 bar
(l/min)
Flusso d’aria a 6/5 bar
(l/min)
Raccordi per tubi
(mm)
Raccordi per tubi Materiali Applicazione Alimentazione della tensione aggiuntiva
(V)
Aria compressa consentita Temperatura ambiente
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Temperatura media
(°C)
Scarico Tipo di montaggio Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Dimensioni
(mm)

466.72 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite pneumatiche: 22 valvole a sede a 3/2 vieIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallazione sul campo18-30 DC (a PELV)filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.2-0.8-scarico integratomontaggio a vite170-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC

Si trova sulla pagina di AS-Interface AirBox, il codice articolo è il seguente: AC2041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC2041.

Tipologia prodotto

Codice componente
AC2024
AC2027
AC2042
AC2046
AC2048
AC2055
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Sistema pneumatico Protezione Gamma di pressioni d'esercizio
(barra)
Flusso d’aria a 6/0 bar
(l/min)
Flusso d’aria a 6/5 bar
(l/min)
Raccordi per tubi
(mm)
Raccordi per tubi Materiali Applicazione Alimentazione della tensione aggiuntiva
(V)
Aria compressa consentita Temperatura ambiente
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Temperatura media
(°C)
Scarico Tipo di montaggio Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Dimensioni
(mm)

419.12 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite pneumatiche: 22 valvole a sede a 3/2 vieIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallazione sul campo-filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.2-0.8-scarico integratomontaggio a vite15045 x 80 x 46

423.17 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite pneumatiche: 22 valvole a sede a 3/2 vieIP 672-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallazione sul campo-filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.2-0.8-lo scarico può essere scaricato attraverso l’attacco del tubomontaggio a vite150-

466.72 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite pneumatiche: 22 valvole a sede a 3/2 vieIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallazione sul campo-filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.2-0.8-scarico integratomontaggio a vite170-

373.35 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite pneumatiche: 11 valvola a sede a 4/2 vieIP 653-8700500-Legris LF 3000/8/LF 3000/4PBTInstallazione sul campo-filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.3-0.8-scarico integratomontaggio a vite165-

373.35 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite pneumatiche: 11 valvola a sede a 4/2 vieIP 653-8700500-Legris LF 3000/8/LF 3000/4PBTInstallazione sul campo18-30 DC (a PELV)filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.3-0.8-scarico integratomontaggio a vite165-

527.40 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite pneumatiche: 22 valvole a sede a 3/2 vieIP 672-8500350-Legris LF 3000/8Alloggiamento: PBT; parti metalliche: acciaio inossidabile (1.4305/303); Guarnizione: FKMInstallazione sul campo-filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato0-550.2-0.8-lo scarico può essere scaricato attraverso l’attacco del tubomontaggio a vite170-

Supporto tecnico