Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC2482 |
AC2484 |
AC2488 |
AC2489 |
AC2490 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Tensione di esercizio AUX DC (V) | Carico corrente max per uscita (mA) | Design | Uscite di erogazione dell'attuatore | Corrente nominale max totale degli ingressi (mA) | Watchdog integrato | Carico corrente max totale (A) | Corrente di ingresso bassa (mA) | Corrente di ingresso alta (mA) | Umidità relativa max dell’aria (%) | Altezza max sul livello del mare (m) | Intervallo di tensione (V) | Consumo di corrente max da AS-I (mA) | Circuito di ingresso degli ingressi digitali | Circuito | A prova di cortocircuito | Separato elettricamente | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.65 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | - | 180; (carico corrente per tutti gli ingressi e le uscite: 180 mA) | - | AS-i | 180; (carico corrente per tutti gli ingressi e le uscite: 180 mA) | Sì | 0.18 | - | - | - | - | 18-30 | 230 | PNP | - | Sì | No | 90.5 x 30 x 23.5 | ||
163.87 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 4 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | PNP | - | - | - | 90.5 x 30 x 23.5 | ||
211.20 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 8 | - | - | solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | PNP | - | - | - | 134.5 x 30 x 23.5 | ||
202.83 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 8 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 90; (senza condensazione) | 2000 | - | 250 | PNP; (tipo 2 conforme a IEC 61131-2) | - | - | - | 134.5 x 30 x 23.5 | ||
253.05 € | 1 | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4 | 20-30 | 500; (< 40 °C: 1000 mA) | solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4, per il collegamento dei contatti meccanici è necessario collegare un sensore idoneo ad un qualsiasi ingresso | AUX | 180 | Sì | 1; (< 40°C: 2 A) | 0-2 | 6-10 | - | - | 15-30; (SELV) | 250 | PNP | PNP | Sì | Sì | 134.5 x 30 x 23.5 |
Loading...
Protezione | IP 65; IP 67; IP 68 | Materiali | PBT | Applicazione | Installazione sul campo |
---|---|---|---|---|---|
Segnale alto livello di commutazione min(V) | 11 | Tensione di esercizio(V) | 26,5-31,6 DC; ("classe di alimentazione 2" a cULus) | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 |
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti | Sì | Tipo di montaggio | montaggio su piano posteriore | Alimentazione sensori degli ingressi | AS-i |
Con indicatore | Stato di commutazione: LED, giallo funzionamento: LED, verde errori: LED, rosso |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Tensione di esercizio AUX DC(V)
Carico corrente max per uscita(mA)
Design
Uscite di erogazione dell'attuatore
Corrente nominale max totale degli ingressi(mA)
Watchdog integrato
Carico corrente max totale(A)
Corrente di ingresso bassa(mA)
Corrente di ingresso alta(mA)
Umidità relativa max dell’aria(%)
Altezza max sul livello del mare(m)
Intervallo di tensione(V)
Consumo di corrente max da AS-I(mA)
Circuito di ingresso degli ingressi digitali
Circuito
A prova di cortocircuito
Separato elettricamente
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali