Interruttore elettronico (DF1208)

Interruttore elettronico DF1208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DF1208

Marca: IFM

Prezzo: 58.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di canali: 1

Corrente a circuito chiuso: 5 mA

Capacitanza di carico totale: 20 mF

Tensione di ingresso DC: 18-30 V

Tensione di esercizio: a SELV/PELV V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF1208

Codice componente
DF1208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali Corrente a circuito chiuso
(mA)
Capacitanza di carico totale
(mF)
Tensione di ingresso DC
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Elementi operativi Corrente nominale
(A)

58.34 €

1 4 giorni 152018-30a SELV/PELVstato
1 LED, rosso/verde/arancione
1 x
pulsante
8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20; (sul davanti) Tensione nominale DC(V) 24 Classe di protezione III
Collegamento elettrico terminali a pressione Temperatura ambiente(°C) -25-60 Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)(ms) 10
Livello di sporco 2 Dimensioni(mm) 80 x 12.5 x 98.5

Si trova sulla pagina di Interruttore elettronico, il codice articolo è il seguente: DF1208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF1208.

Tipologia prodotto

Codice componente
DF1210
DF1212
DF1214
DF1216
DF2208
DF2210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di canali Corrente a circuito chiuso
(mA)
Capacitanza di carico totale
(mF)
Tensione di ingresso DC
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Elementi operativi Corrente nominale
(A)

58.34 €

1 4 giorni 152018-30a SELV/PELVstato
1 LED, rosso/verde/arancione
1 x
pulsante
10

66.34 €

1 4 giorni 281019.2-30a SELV/PELV; "classe di fornitura 2" a cURusstato
2 LED, rosso/verde/arancione
2 x
pulsante
2

66.34 €

1 4 giorni 281519.2-30a SELV/PELV; "classe di fornitura 2" a cURusstato
2 LED, rosso/verde/arancione
2 x
pulsante
4

66.34 €

1 4 giorni 282019.2-30a SELV/PELVstato
2 LED, rosso/verde/arancione
2 x
pulsante
6

64.37 €

1 4 giorni 1102018-30a SELV/PELVstato
1 LED, rosso/verde/arancione
1 x
pulsante
8

64.37 €

1 4 giorni 1102018-30a SELV/PELVstato
1 LED, rosso/verde/arancione
1 x
pulsante
10

Supporto tecnico