Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CR0431
Numero di ingressi e uscite | Numero di ingressi digitali: 8; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite relè: 6 | Numero di ingressi digitali | 8 | Numero totale di ingressi e uscite | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi resistore | 4 | Consumo di corrente(mA) | < 45 | Numero di ingressi analogici | 4 |
Numero di ingressi della frequenza | 4 | Tensione di esercizio(V) | 8-32 DC | Funzione PLC conforme a IEC 61131-3 | Sì |
Numero di uscite a relé | 6 | Numero di interfacce CAN | 2 | Opzioni di impostazione dei parametri | Funzioni di ingresso/uscita |
Ingresso analogico (corrente)(mA) | 0-20 | Ingresso analogico (tensione)(V) | 0-32 | Dimensioni(mm) | 163 x 112 x 46.1 |
Si trova sulla pagina di Relè BasicController, il codice articolo è il seguente: CR0431.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR0431.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali