Montaggio con magnete (E30449)

Montaggio con magnete E30449

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E30449

Marca: IFM

Prezzo: 107.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Resistenza alla trazione: 390 N

Materiali: magnete: nichelato neodimio; acciaio zincato; ;

Temperatura ambiente: -40-80 °C

Collegamento sensore: 1/4”- 28 UNF filettatura interna


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E30449

Codice componente
E30449
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza alla trazione
(N)
Materiali Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore

107.17 €

1 4 giorni 390magnete: nichelato neodimio; acciaio zincato; ;-40-801/4”- 28 UNF filettatura interna

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Per efector octavis

Si trova sulla pagina di Montaggio con magnete, il codice articolo è il seguente: E30449.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30449.

Tipologia prodotto

Codice componente
E30096
E30448
E30491
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Resistenza alla trazione
(N)
Materiali Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore

123.93 €

1 4 giorni -Ottone; Samario cobalto--

107.17 €

1 4 giorni 350magnete: nichelato neodimio; acciaio zincato; ;-40-80Filettatura interna M18 x 1,25

107.17 €

1 4 giorni 390magnete: nichelato neodimio; espansioni polari: acciaio zincato-40-80Filettatura interna M5

Supporto tecnico