Spina cablata (E60128)

Spina cablata E60128

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E60128

Marca: IFM

Prezzo: 82.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: Ottone, in guaina di plastica / PA 6.6, in guaina di plastica

Protezione: IP 67

Progettazione elettrica: -

di lavoro: Ottone in guaina di plastica; PA 6.6 nero

Design: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E60128

Codice componente
E60128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione Progettazione elettrica di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Collegamento elettrico - spina Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione

82.46 €

1 4 giorni Ottone, in guaina di plastica / PA 6.6, in guaina di plasticaIP 67-Ottone in guaina di plastica; PA 6.6 nero----Connettore: 1 x M23, dritto; Corpo stampato: ottone/PA 6.6, in guaina di plastica; Bloccaggio: ottone, in guaina di plastica-4.5-30 DC-40-125-Ottone / PA 6.6, in guaina di plastica / Ottone / PA 6.6, in guaina di plastica-28 x 28 x 52-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Spina cablata, il codice articolo è il seguente: E60128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E60128.

Tipologia prodotto

Codice componente
E11507
E11550
E11551
E70176
EVC812
EVC813
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione Progettazione elettrica di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Collegamento elettrico - spina Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione

27.01 €

1 12 giorni Ottone, placcato in nichelIP 68-PA----Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: PA; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PAPrivo di silicone; contatti dorati--

15.27 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 68-PA--III-Connettore: 1 x M8, dritto; Corpo stampato: PA; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro-< 50 AC / < 75 DC-25-904PAContatti con placcatura in oro--

14.57 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 68-PA--III-Connettore: 1 x M8, dritto; Corpo stampato: PA; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro-< 60 AC / < 75 DC-25-904PAPrivo di silicone; contatti dorati12 x 12 x 35.5-

27.25 €

1 4 giorni AlluminioIP 67-PBT----Connettore: 1 x 7/8", dritto; Corpo stampato: PBT; Chiusura: alluminio-< 300 AC-40-909PBT-27 x 27 x 86-

18.73 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichel----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Privo di silicone; contatti dorati-FKM

18.73 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichel----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Privo di silicone; contatti dorati-FKM

Supporto tecnico