Cavo a nastro IDC (E70586)

Cavo a nastro IDC E70586

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E70586

Marca: IFM

Prezzo: 16.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: -

Progettazione elettrica: AS-i

di lavoro: PBT / PC

Classe di protezione: III

Applicazione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E70586

Codice componente
E70586
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Progettazione elettrica di lavoro Classe di protezione Applicazione Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max per modulo/slot
(A)
Carico corrente max totale
(A)
Nota Coppia di serraggio
(Nm)

16.35 €

1 4 giorni -AS-iPBT / PCIII--Connettore: M12-25-75-4-1.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67

Si trova sulla pagina di Cavo a nastro IDC, il codice articolo è il seguente: E70586.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E70586.

Tipologia prodotto

Codice componente
E70582
E70583
E70585
E70587
E70598
E70599
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Progettazione elettrica di lavoro Classe di protezione Applicazione Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max per modulo/slot
(A)
Carico corrente max totale
(A)
Nota Coppia di serraggio
(Nm)

44.60 €

1 4 giorni -AS-iAlloggiamento: PBT/PCIIIdistribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna a 24 V alla presa M12-Connettore: M12; Corpo stampato: PUR-25-75-4-1.65

27.08 €

1 4 giorni -AS-iAlloggiamento: PBT/PCIIIdistribuzione della tensione AS-i alla presa M12-Cavo: 0,6 m, PUR|Connettore: M12; Corpo stampato: PUR-25-754-Il cavo a nastro non deve terminare con lo sdoppiatore.
Utilizzare una tenuta del cavo a nastro o un cappuccio termorestringente per la sigillatura.
1.65

16.35 €

1 4 giorni -AS-iPBT / PCIII--Connettore: M12-25-75-4-1.65

40.42 €

1 4 giorni -AS-iAlloggiamento: PBT/PC; vite acciaio inossidabile (1.4305/303)III--Connettore: M12; Corpo stampato: PUR-25-754-Il cavo a nastro non deve terminare con lo sdoppiatore.
Utilizzare una tenuta del cavo a nastro o un cappuccio termorestringente per la sigillatura.
< 1.65

26.03 €

1 4 giorni -AS-iAlloggiamento: PBT/PC; vite acciaio inossidabile (1.4305/303)III--Cavo: 2 m, ⌀ 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²-25-754-Il cavo a nastro non deve terminare con lo sdoppiatore.
Utilizzare una tenuta del cavo a nastro o un cappuccio termorestringente per la sigillatura.
< 1.65

28.77 €

1 4 giorni -AS-iAlloggiamento: PBT/PC; vite acciaio inossidabile (1.4305/303)III--Cavo: 5 m, ⌀ 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²-25-754-Il cavo a nastro non deve terminare con lo sdoppiatore.
Utilizzare una tenuta del cavo a nastro o un cappuccio termorestringente per la sigillatura.
< 1.65

Supporto tecnico