Sdoppiatore a T (E10802)

Sdoppiatore a T E10802
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E10802

Marca: IFM

Prezzo: 21.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel

Protezione: IP 67

di lavoro: PUR

Design: -

Classe di protezione: III


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E10802

Codice componente
E10802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione di lavoro Design Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max per modulo/slot
(A)
Carico corrente max totale
(A)
Numero di porte scatola sdoppiatore Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)

21.92 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 67PUR-III-M8Connettore: 2 x M8; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro< 60 DC-25-9033-PUR / PURPrivo di silicone; contatti dorati15.4 x 35.4 x 39.1

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sdoppiatore a T, il codice articolo è il seguente: E10802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E10802.

Tipologia prodotto

Codice componente
E11569
E12269
E12481
E12529
EBC112
EBC113
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione di lavoro Design Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max per modulo/slot
(A)
Carico corrente max totale
(A)
Numero di porte scatola sdoppiatore Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)

22.98 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 68PURPezzo a T per il collegamento pseudo-seriale di sensori di sicurezza---Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: PUR; Chiusura: ottone, placcato nichel< 30 AC / < 36 DC-25-9044-PUR / PUR / PUR--

19.79 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 68PUR-III-M8Connettore: 2 x M8; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro< 30 AC/DC-25-90332PUR / PURPrivo di silicone; contatti dorati11 x 27 x 38

24.75 €

1 4 giorni zinco pressofuso/zinco pressofusoIP 67PUR---M12Connettore: 2 x M12,; Corpo stampato: PUR Bloccaggio: zinco pressofuso; Contatti: placcato oro< 60 DC-25-8544-PUR / PURPrivo di silicone; contatti dorati-

26.41 €

1 4 giorni -IP 68PUR nero-II--Connettore: 2 x M12; Corpo stampato: PUR, Privo di alogeni; Contatti: placcato oro60 AC/DC-25-85-4-PUR, privo di alogeno/PUR, privo di alogenoPrivo di silicone; contatti dorati-

21.68 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel-Alloggiamento: PA arancione; Guarnizione: FKM-III--Connettore: 2 x M8; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,3-0,5 Nm< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-90-3--Privo di silicone; contatti dorati-

22.86 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel-Alloggiamento: PA arancione; Guarnizione: FKM-II--Connettore: 2 x M12; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)-25-9044--Privo di silicone; contatti dorati-

Supporto tecnico