Codice articolo del costruttore: E1003A
Marca: IFM
Prezzo: 19.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dado materiale: PA
Protezione: IP 65
Progettazione elettrica: -
di lavoro: PBT
Design: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E1003A
Codice componente
|
---|
E1003A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dado materiale | Protezione | Progettazione elettrica | di lavoro | Design | Umidità di stoccaggio (%) | Classe di protezione | Applicazione | Collegamento elettrico - presa | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | Livello di sporco | Dimensioni (mm) | Materiale guarnizione | Con indicatore | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 65 | - | PBT | - | - | - | collegamento a circuiti di sicurezza intrinseca certificata | Connettore: 1 x M18, angolato; Corpo stampato: PBT; Bloccaggio: PA | - | - | -20-80 | - | PBT | - | - | - | 43 x 25 x 36 | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Presa cablabile, il codice articolo è il seguente: E1003A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E1003A.
Configura
Proprietà di base
Progettazione elettrica
Design
Umidità di stoccaggio(%)
Classe di protezione
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Carico corrente max totale(A)
Caratteristica speciale
Temperatura ambiente (in movimento)(°C)
Livello di sporco
Materiale guarnizione
Con indicatore
Accessori (inclusi)
Dado materiale
Protezione
di lavoro
Applicazione
Collegamento elettrico - presa
Temperatura ambiente(°C)
Materiale del corpo stampato
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E10013 |
E1001A |
E1002A |
E1004A |
E10108 |
E10109 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dado materiale | Protezione | Progettazione elettrica | di lavoro | Design | Umidità di stoccaggio (%) | Classe di protezione | Applicazione | Collegamento elettrico - presa | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | Livello di sporco | Dimensioni (mm) | Materiale guarnizione | Con indicatore | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 65 | - | PA | - | - | - | - | Connettore: 1 x M18, angolato; Corpo stampato: PA; Bloccaggio: PA | - | < 45 AC / < 70 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | PA | - | - | - | 43 x 25 x 36 | - | - | - | ||
25.00 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | collegamento a circuiti di sicurezza intrinseca certificata | Connettore: 1 x Rd24, dritto; Corpo stampato: PBT; Bloccaggio: PA; Contatti: placcato oro | - | - | -20-80 | - | PBT | Contatti con placcatura in oro | - | - | 29 x 29 x 71 | - | - | - | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 65 | - | PA | - | - | - | collegamento a circuiti di sicurezza intrinseca certificata | Connettore: 1 x M18, dritto; Corpo stampato: PA; Chiusura: PA | - | - | -20-80 | - | PA | - | - | - | 25 x 25 x 56 | - | - | - | ||
25.93 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | collegamento a circuiti di sicurezza intrinseca certificata | Connettore: 1 x Rd24, angolato; Corpo stampato: PBT; Bloccaggio: PA; Contatti: placcato oro | - | - | -20-80 | - | PBT | Contatti con placcatura in oro | - | - | 59 x 29 x 38.5 | - | - | - | ||
14.21 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | - | Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: PBT; Bloccaggio: PA | - | < 250 AC | -40-85 | - | PBT | - | - | - | 36 x 20 x 30 | - | - | - | ||
15.63 € | 1 | 4 giorni | PA | IP 67 | - | PA | - | - | - | - | Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PA; Chiusura: PA | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | - | - | - | 18 x 18 x 46 | - | - | - |