Spina a ponte (E7005S)

Spina a ponte E7005S
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E7005S

Marca: IFM

Prezzo: 16.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: Acciaio inossidabile di alta qualità

Dimensioni: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E7005S

Codice componente
E7005S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Dimensioni
(mm)

16.00 €

1 Disponibile 4 giorni Acciaio inossidabile di alta qualità-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Applicazione spina a ponte per modulo di ingresso sicuro Temperatura ambiente(°C) -25-90
Materiale del corpo stampato PUR

Si trova sulla pagina di Spina a ponte, il codice articolo è il seguente: E7005S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E7005S.

Tipologia prodotto

Codice componente
E7008S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Dimensioni
(mm)

15.39 €

1 Disponibile 4 giorni Ottone, placcato in nichel15 x 15 x 37

Supporto tecnico