Connettore cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC0705
EC3146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Struttura del cavo Protezione Colore Materiali Con attacco a spina Tensione di esercizio
(V)
Colore della spina Gamma di temperatura
(°C)
Tipo cavo Materiale di isolamento Lunghezza cavo
(m)
Materiale della spina

115.08 €

1 Disponibile 4 giorni ----40 poli, bloccabile e prevenibile contro l'inversione di polarità
tipo AMP
Contatti timer AMP junior, connessione a crimpare
6-18 DCNero-40-105FLRY-B 0.5 / 1.0 / 2.5
(design simmetrico, flessibile)
in conformità alle norme DIN 72551, parti 5/6 e DIN ISO 6722
PVC2.5PBT-GF

38.30 €

1 Disponibile 4 giorni 10 x 0,5 mm²IP 67NeroPUR-8-32 DC----2-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico