Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30444
Protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68) | Tensione nominale DC(V) | 24 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; fibra rinforzata con PA; FKM; morsetto di messa a terra: acciaio inossidabile (1.4301/304) |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 20 | Classe di protezione | III | Collegamento elettrico - spina | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro |
Collegamento elettrico - presa | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 | Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC |
Temperatura ambiente(°C) | -25-65 | Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Classe porta master supportata | A / B |
Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro | Modalità Sio | No | Revisione IO-Link | 1.0; 1.1 |
Con indicatore | 1 x LED funzionamento: verde IO-Link verde guasto rosso |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Si trova sulla pagina di Ripetitore IO-Link, il codice articolo è il seguente: E30444.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30444.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali