Wiha Utensile per spellatura e montaggio per cavi coassiali con connettore F

Wiha Utensile per spellatura e montaggio per cavi coassiali con connettore F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Migliore accesso dove gli spazi di lavoro sono limitati, ad es. nelle scatole di installazione, grazie alla forma stretta.

Riduzione dei tempi: Rimozione della guaina e spellatura dei cavi coassiali in una sola operazione con misure regolate in modo fisso e fermo longitudinale.

Riduzione dell'ingombro: Utensile compatto con tutte le funzioni per la lavorazione e il montaggio di cavi coassiali con connettore F.

Impiego: Per la spellatura e la rimozione della guaina di tutti i comuni cavi coassiali (ad es. cavi di antenne e di trasmissione) con diametro esterno di 6 - 8 mm.
Per il montaggio e lo smontaggio di connettori F a vite.

La lavorazione di un cavo coassiale con connettore F a vite richiede diversi passaggi. L'utensile di spellatura e montaggio di Wiha offre all'utilizzatore un utensile compatto con tutte le funzioni necessarie. La rimozione della guaina e la spellatura precisa di cavi coassiali con diametro esterno compreso tra 6 e 8 mm può essere eseguita in un unico passaggio. La spellatura viene eseguita rapidamente e in poco spazio mediante diverse rotazioni per mezzo di due coppie di lame opposte una all'altra. La misura di spellatura già impostata è progettata per i comuni connettori F a vite. Nel passaggio successivo, tramite la ganascia dentale integrata è possibile avvitare i connettori F sul cavo già spellato. Successivamente l'esagonale aperto SW 11 assicura un semplice montaggio o smontaggio del connettore F. Soprattutto dove gli spazi di lavoro sono limitati, l'esagonale offre un accesso ottimale e può essere utilizzato con facilità. L'utensile può essere bloccato chiuso mediante un cursore, per una conservazione sicura e con ingombro minimo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44241

Codice componente
44241
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.52 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 125 Articolo ESD No Larghezza(mm) 34
Confezione blister Certificato VDE con batteria No
Lunghezza totale (Pollice) 5" altezza(mm) 22 Zona di spelatura diametro min.(mm) 8
Zona di spelatura diametro max.(mm) 6 Zona di spelatura diametro mi. – max.(mm) 6 - 8 Esagono esterno(mm) 11

Si trova sulla pagina di Wiha Utensile per spellatura e montaggio per cavi coassiali con connettore F, il codice articolo è il seguente: 44241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44241.

Supporto tecnico