Wiha Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm²

Wiha Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm²

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Pinza spelafili automatica per una vasta gamma di cavi da 0,03 a 16 mm².

Salvaguardia della salute: Ammortizzatore in dotazione per cavi di grande sezione per ridurre il contraccolpo e proteggere i polsi.

Riduzione dei costi: Longevo e robusto grazie all'inserto di taglienti metallici.

Riduzione dei tempi: Rapida sostituzione dei taglienti grazie alle lame di riserva subito disponibili nell'impugnatura.

Impiego: Per il taglio a misura, la rimozione della guaina e la spellatura di cavi di sezione compresa tra 0,03 e 16 mm².

"Facilità della spellatura" promessa dalla pinza spellafili automatica di Wiha. Mediante la funzione di taglio si possono accorciare cavi fino alla lunghezza desiderata. Il paramano integrato sul tagliente previene inoltre lesioni e, grazie alla funzione di chiusura automatica, impedisce il danneggiamento accidentale dei cavi facenti parte del fascio di cavi. Con una sola pinza è possibile spellare cavi di sezione compresa tra 0,03 e 16 mm². Il fermo longitudinale consente inoltre di lavorare con precisione. La pinza spellafili è caratterizzata anche da un lavoro particolarmente silenzioso. Per ridurre il contraccolpo caratteristico nella spellatura di cavi di sezione maggiore di 6 mm² e proteggere i polsi, nella pinza si può montare l'ammortizzatore in dotazione. Le lame di ricambio e i mezzi ausiliari di sostituzione integrati nell'impugnatura sono inoltre sempre a portata di mano. Bloccando le impugnature, la pinza spellafili si blocca con basso ingombro e in modo sicuro ed è quindi ideale per l'impiego mobile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42062

Codice componente
42062
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 200 Articolo ESD No Area spelata (min. - max.) (AWG) 32 - 5
Confezione blister Certificato VDE No con batteria No
Lunghezza totale (Pollice) 8" Zona di spelatura sezione min.(mm²) 0.03 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 16
Zona di spelatura sezione min. – max. (mm²) 0.03 - 16 Ambito di taglio min (AWG) 32 Ambito di taglio max (AWG) 5

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza spelafili automatica Fino a 16 mm², il codice articolo è il seguente: 42062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42062.

Supporto tecnico