Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a croce (Codici componente)

Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a croce

Aumento dell'efficienza: Tutte le chiavi e i profili integrati in un utensile compatto e leggero.

Impiego: Azionamento di sistemi di chiusura di quadri elettrici nell'elettrotecnica, nella distribuzione di gas ed acqua, nella tecnica di climatizzazione e di ventilazione e nell'industria.

Anyag: Zinco pressofuso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36114

Codice componente
36114
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.05 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Barba doppia (min - max) max 5 Quadrato testa max 8 Quadrato testa (min - max) 5 - 8
Quadrato testa min 5 A taglio 1 7 Phillips 1 PH2
Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No
Lunghezza totale(mm) 9 Quadrata Diametro No

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave per quadri elettrici, forma a croce, il codice articolo è il seguente: 36114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36114.

Supporto tecnico