Wiha Multimetro digitale fino a 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA (Codici componente)

Wiha Multimetro digitale fino a 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA

Lavoro semplificato: I valori effettivi attraverso la funzione True RMS semplificano la corretta applicazione.

Aumento dell'efficienza: Rapida lettura del risultato con valori minimi e massimi.

Lavoro semplificato: Grande display LCD con grafico a barre e retroilluminazione, con tono acustico per leggere facilmente i risultati di misura.

Migliore maneggevolezza: L'impostazione automatica dell'intervallo di misura rende superflua la preselezione manuale.

Lavoro semplificato: La memorizzazione e la misurazione del valore relativo semplificano e accelerano il confronto dei valori misurati.

Dimensioni: 150 x 80 x 45 mm

Impiego: Per l'uso multifunzionale in diversi luoghi di applicazione.

Norme: CAT III 1000V / CAT IV 600V

Cercate un multimetro che accompagni l'elettricista nel lavoro quotidiano, in grado di eseguire le misurazioni di grandezze diverse? Con il multimetro digitale di Wiha sarete attrezzati al meglio per le più svariate misurazioni. Un utensile che da solo vi permette di misurare tensione, corrente, resistenza, frequenza, capacità e temperatura. Consente inoltre di controllare la continuità ed effettuare test dei diodi. I risultati di misura sono leggibili subito e nel corso della misurazione tramite un ampio display LCD, con retroilluminazione e funzione Data Hold. Il display aggiuntivo con grafico a barre garantisce un riconoscimento rapido e chiaro delle alterazioni. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Grazie alla selezione automatica dell'intervallo di misura, non è necessario preselezionare gli intervalli di misura manualmente. Con la misurazione dei valori TRUE RMS si semplifica l'applicazione dei risultati di misura. La memorizzazione dei risultati di misura precedenti e il confronto con quelli futuri consente diverse possibilità di controllo. In aggiunta a questo risultato ottimale trovato attraverso la generazione di valori minimi e massimi. Conforme alle categorie di misura CAT III fino a 1.000 V AC e CAT IV fino a 600 V AC, il multimetro digitale di Wiha offre la massima sicurezza per i lavori negli impianti di edifici e direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45215

Codice componente
45215
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.91 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Lunghezza totale(mm) 150 con batteria Si
Numero di celle 2 Tensione della batteria(V) 1.5 Capacità della batteria(mAh) 1300
Capacità della batteria(Ah) 1.3 Peso della batteria(g) 8 Peso totale della batteria nel prodotto(g) 16
La batteria viene fornita nella confezione? Si Watt/ora(w/h) 1.95 Tipo di protezione IP 40
Temperatura di esercizio 0°C - 50 °C Segnale acustico Si Tipo di batteria (designazione IEC) 2 batterie AAA
Tensione V AC (max) 1000 Tensione V AC min - max 0 - 1000 Tensione V AC min - max Si
Categoria di misura CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V larghi(mm) 80 altezza(mm) 45
Tensione V DC (max) 1000 Tensione V DC min - max 0 - 1000 Livello di inquinamento 2
Height above sea level 2000m Display 6.000 cifre Temperatura di conservazione -10°C - 60 °C
Corrente A DC 10 Corrente A AC 10 Frequenza(MHz) 60
True RMS Si Misurazione max Si Retroilluminazione Si
Misurazione min Si Data HOLD Si 2 intervalli di misura automatico/manuale
Indicazione del livello della batteria Si Misurazione del valore relativo Si Misurazione temperatura -200°C a 1.350°C
Test diodo Sì, fino a 2V Fusibile F 600 mA / 1.000 V ceramica 6,3 x 32 mm e F 10 A / 1.000 V ceramica 6,3 x 32 mm Designazione della batteria R03
Produttore di batterie Pairdeer industrials Capacità(mF) 60

Si trova sulla pagina di Wiha Multimetro digitale fino a 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 45215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45215.

Supporto tecnico