Wiha Cercafase 150-250 volt A taglio, nero, con clip di aggancio (00456)

Wiha Cercafase 150-250 volt A taglio, nero, con clip di aggancio 00456

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 00456

Marca: WIHA

Prezzo: 9.44

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Self-service - Imballaggio: No

Certificato VDE: No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00456

Codice componente
00456
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio Certificato VDE

9.44 €

1 5 giorni NoNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 con batteria No Articolo ESD No
Diametro dell'impugnatura(mm) 17 Lunghezza lama visibile(mm) 60 Slotted 1(mm) 3

Si trova sulla pagina di Wiha Cercafase 150-250 volt A taglio, nero, con clip di aggancio, il codice articolo è il seguente: 00456.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00456.

Tipologia prodotto

Codice componente
31771
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio Certificato VDE

10.68 €

1 5 giorni SiSi

Supporto tecnico