Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di tensione in ingresso | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale (kW) | Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale (kW) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | Tensione di rete (V) | Numero di uscite analogiche | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi digitali | Tensione d'uscita massima (V) | Grado di protezione | Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | Chopper di frenatura integrato | Supporto protocollo per BACnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,686.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 147 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
1,937.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 147 | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
2,162.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 147 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
2,316.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 164 | 2,2 | 3 | 6,9 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
2,544.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 164 | 3 | 4 | 8,8 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
2,766.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 164 | 4 | 5,5 | 11,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
3,370.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 167 | 5,5 | 7,5 | 17,5 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
3,824.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 167 | 7,5 | 11 | 23 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
4,476.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 167 | 11 | 15 | 31 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
5,732.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 187 | 15 | 18,5 | 38 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
6,753.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 350 | 220 | 197 | 18,5 | 22 | 44 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | falso | vero | - | ||
7,993.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 400 | 250 | 258 | 22 | 30 | 58 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
9,326.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 450 | 275 | 258 | 30 | 37 | 72 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
11,386.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 510 | 325 | 258 | 37 | 45 | 88 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
12,526.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 510 | 325 | 258 | 45 | 55 | 103 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
14,746.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 550 | 325 | 283 | 55 | 75 | 139 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
18,040.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 550 | 325 | 283 | 75 | 90 | 165 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
21,453.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 705 | 450 | 330 | 90 | 110 | 208 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
23,520.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 800 | 500 | 350 | 110 | 132 | 250 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
29,880.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 800 | 500 | 350 | 132 | 160 | 296 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
36,693.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 800 | 500 | 350 | 160 | 185 | 362 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP00 | falso | vero | - | ||
59,973.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 950 | 500 | 370 | 185 | 220 | 414 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Altro, IP00 | - | falso | falso | ||
67,533.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 1140 | 670 | 370 | 220 | 250 | 515 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Altro, IP00 | - | falso | falso | ||
86,000.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 1140 | 670 | 370 | 315 | 355 | 675 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Altro, IP00 | - | falso | falso |
Loading...
Specifica uscita | Trifase | Frequenza di rete(Hz) | 50/60 Hz | Max. frequenza d'uscita(Hz) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 1 | Numero di interfacce HW altre | 1 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) | 10 | Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) | 5 | Protocollo di supporto per DeviceNet | vero |
Protocollo di supporto per CAN | vero | Supporta il protocollo per profinet IO | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero |
Protocollo di supporto per Modbus | vero | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | vero |
Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero | Funzionamento a 4 quadranti possibile | vero |
Con interfaccia ottica | falso | Con elemento di comando | vero | Tipo di convertitore | Altro |
Con collegamento PC | vero | Impiego ammesso in ambito industriale | vero | Protocollo INTERBUS per Safety | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso |
Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale(kW)
Corrente di uscita nominale I2N(A)
Tensione di rete(V)
Numero di uscite analogiche
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite digitali
Numero di ingressi digitali
Tensione d'uscita massima(V)
Grado di protezione
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Chopper di frenatura integrato
Supporto protocollo per BACnet
Classe di tensione in ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali