Inverter [Q2A]

Inverter [Q2A]
Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A
• Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/fermée
• Sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)
• Filtre CEM classe C3 intégré
• Conforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2
• Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)
• Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifs
• Micro SD pour le stockage de données
• Horloge temps réel
• Entrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôle
• Options de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK
• Connectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)
• Les solutions régénératrices comme alternative
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Q2A-A4002-AAA
Q2A-A4004-AAA
Q2A-A4005-AAA
Q2A-A4007-AAA
Q2A-A4009-AAA
Q2A-A4012-AAA
Q2A-A4018-AAA
Q2A-A4023-AAA
Q2A-A4031-AAA
Q2A-A4038-AAA
Q2A-A4044-AAA
Q2A-A4060-AAA
Q2A-A4075-AAA
Q2A-A4089-AAA
Q2A-A4103-AAA
Q2A-A4140-AAA
Q2A-A4168-AAA
Q2A-A4208-AAA
Q2A-A4250-AAA
Q2A-A4296-AAA
Q2A-A4371-AAA
Q2A-A4389-AAA
Q2A-A4453-AAA
Q2A-A4568-AAA
Q2A-A4675-AAA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW seriali RS422 Numero di interfacce HW altre Tensione d'uscita massima
(V)
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per CAN Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per altri sistemi bus

1,514.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2601401760,550,752,1380 - 480400480veroveroverovero

1,690.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2601401760,751,54,1380 - 480400480veroveroverovero

1,893.33 €

1 3 giorni Trifase 400V2601401761,52,25,4380 - 480400480veroveroverovero

2,105.33 €

1 3 giorni Trifase 400V2601402112,237,1380 - 480400480veroveroverovero

2,316.00 €

1 3 giorni Trifase 400V26014021133,78,9380 - 480400480veroveroverovero

2,486.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2601402113,75,511,9380 - 480400480veroveroverovero

3,066.67 €

1 3 giorni Trifase 400V2601402115,57,517,5380 - 480400480veroveroverovero

3,509.33 €

1 3 giorni Trifase 400V2601402117,51123,4380 - 480400480veroveroverovero

4,184.00 €

1 3 giorni Trifase 400V300180202111531380 - 480400480veroveroverovero

5,421.33 €

1 3 giorni Trifase 400V3001802021518,538380 - 480400480veroveroverovero

6,402.67 €

1 3 giorni Trifase 400V35022022718,52244380 - 480400480veroveroverovero

7,606.67 €

1 3 giorni Trifase 400V350220246223059,6380 - 480400480veroveroverovero

8,673.33 €

1 3 giorni Trifase 400V400240280303774,9380 - 480400480veroveroverovero

10,580.00 €

1 3 giorni Trifase 400V450255280374589,2380 - 480400480veroveroverovero

11,433.33 €

1 3 giorni Trifase 400V4502552804555103380 - 480400480veroveroverovero

13,533.33 €

1 3 giorni Trifase 400V5432643355575140380 - 480400480veroveroverovero

16,293.33 €

1 3 giorni Trifase 400V5432643357590168380 - 480400480veroveroverovero

19,666.67 €

1 3 giorni Trifase 400V70031242090110208380 - 480400480veroveroverovero

21,600.00 €

1 3 giorni Trifase 400V700312420110132250380 - 480400480veroveroverovero

26,013.33 €

1 3 giorni Trifase 400V700312420132160296380 - 480400480veroveroverovero

28,240.00 €

1 3 giorni Trifase 400V800440472160200371380 - 480011480verovero-vero

49,000.00 €

1 3 giorni Trifase 400V800440472200220389380 - 480011480verovero-vero

55,613.33 €

1 3 giorni Trifase 400V1140510480220250453380 - 480011480verovero-vero

65,346.67 €

1 3 giorni Trifase 400V1140510480250315568380 - 480011480verovero-vero

70,733.33 €

1 3 giorni Trifase 400V1140510480315355675380 - 480011480verovero-vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica uscita Trifase Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 590
Numero di uscite analogiche 2 Numero di ingressi analogici 3 Numero di uscite digitali 3
Numero di ingressi digitali 8 Numero di interfacce HW USB 1 Numero di interfacce HW seriali RS485 1
Numero di interfacce HW PROFINET 1 Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Grado di protezione NEMA Altro, IP20 Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) 10
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) 5 Supporta il protocollo per profinet IO vero Protocollo di supporto per TCP/IP vero
Protocollo di supporto per Modbus vero Supporta il protocollo per ethernet/IP vero Protocollo di supporto perPROFIBUS vero
Funzionamento a 4 quadranti possibile vero Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale vero Con interfaccia ottica falso
Con elemento di comando vero Tipo di convertitore Altro Con collegamento PC vero
Chopper di frenatura integrato falso Impiego ammesso in ambito industriale vero Protocollo INTERBUS per Safety falso
Supporto protocollo per BACnet falso Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso
Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per Data-Highway falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Protocollo di supporto per ASI falso
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Supporto tecnico