Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DRT2-ID08CL-1 |
DRT2-MD16-1 |
DRT2-OD08-1 |
DRT2-OD16MLX-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi | Formato ingresso | Numero di uscite | Formato uscita | Corrente di uscita (A) | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Tipo di uscita digitale | Tipo di tensione d'uscita | Tipo di tensione d'ingresso | Corrente d'entrata per segnale 1 (mA) | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Tensione ammessa nell'uscita (V) | Tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | Tensione di alimentazione DC (V) | Tensione ammessa nell'ingresso (V) | Grado di protezione (IP) | Montaggio a parete/diretto possibile | Montaggio su guida portante possibile | Uscite digitali configurabili | Ingressi digitali configurabili | Protezione da corto circuito, uscite presenti | Numero di interfacce HW USB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | [Ingresso CC] PNP | - | - | - | - | - | - | Raccordo a innesto | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | IP67 | vero | falso | - | - | - | - | ||
849.33 € | 1 | 3 giorni | 8 | [Ingresso CC] PNP | 8 | [Altro] PNP | 0,5 | 49,7 | 50 | 115 | Raccordo a vite | Transistor | DC | DC | 6 | 8 | 8 | 0 - 26,4 | 0,5 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | 0 - 26,4 | IP20 | falso | vero | falso | falso | falso | 0 | ||
663.07 € | 1 | 3 giorni | - | - | 8 | [Altro] PNP | 0,5 | 49,7 | 50 | 115 | Raccordo a vite | Senza | DC | - | - | 0 | 8 | 0 - 26,4 | 0,5 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | - | IP20 | falso | vero | falso | falso | falso | 0 | ||
663.07 € | 1 | 3 giorni | - | - | 16 | [Altro] PNP | 0,3 | 63 | 80 | 35 | Altro | Transistor | DC | - | - | 0 | 16 | 0 - 26,4 | 0,5 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | - | IP20 | falso | vero | falso | falso | falso | 0 |
Loading...
Standard rappresentativo | UC | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC |
---|---|---|---|---|---|
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 | Numero di interfacce HW altre | 1 |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Componenti del sistema | falso | Link IO master | falso |
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | falso | Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | vero |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso |
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per Modbus | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso |
Protocollo di supporto perPROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi
Formato ingresso
Numero di uscite
Formato uscita
Corrente di uscita(A)
Profondità(mm)
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Tipo di uscita digitale
Tipo di tensione d'uscita
Tipo di tensione d'ingresso
Corrente d'entrata per segnale 1(mA)
Numero di ingressi digitali
Numero di uscite digitali
Tensione ammessa nell'uscita(V)
Tempo di ritardo al cambio di segnale(ms)
Tensione di alimentazione DC(V)
Tensione ammessa nell'ingresso(V)
Grado di protezione (IP)
Montaggio a parete/diretto possibile
Montaggio su guida portante possibile
Uscite digitali configurabili
Ingressi digitali configurabili
Protezione da corto circuito, uscite presenti
Numero di interfacce HW USB
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali