Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-F130
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Profondità(mm) | 89 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 31 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Adatto per CNC | falso | Adatto per rilevamento percorso | falso | Adatto per SSI | falso |
Adatto per posizionamento monoasse | falso | Adatto per conteggio | falso | Adatto per pesatura | vero |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Adatto per posizionamento multiasse | falso | Adatto per rilevamento valore incrementale | falso |
Capacità di ridondanza | falso |
Si trova sulla pagina di Indicatore digitale per Omron SYSMAC CJ1/CJ2/NJ, il codice articolo è il seguente: CJ1W-F130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-F130.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali