Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS1W-PNT21
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Profondità(mm) | 101 | Altezza(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 35 | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 | Numero di interfacce HW PROFINET | 1 |
Numero di interfacce HW altre | 1 | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Capacità di ridondanza | vero |
Link IO master | falso | Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso |
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | vero | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per Modbus | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso |
Protocollo di supporto perPROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
Tipo di trasmissione dati | Seriale | Velocità di trasmissione(kBit/s) | 100000 |
Si trova sulla pagina di Controllore PROFINET-IO per CPU CS1, il codice articolo è il seguente: CS1W-PNT21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1W-PNT21.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali