Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS1W-CTS21
Standard rappresentativo | CE | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Profondità(mm) | 123 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 130 | Larghezza(mm) | 34,5 | Numero di funzioni | 4 |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Adatto per CNC | falso | Adatto per rilevamento percorso | falso | Adatto per SSI | vero |
Adatto per posizionamento monoasse | falso | Adatto per conteggio | falso | Adatto per pesatura | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Adatto per posizionamento multiasse | falso | Adatto per rilevamento valore incrementale | falso |
Capacità di ridondanza | falso |
Si trova sulla pagina di Unità di ingresso encoder SSI [CS1W-CTS21], il codice articolo è il seguente: CS1W-CTS21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1W-CTS21.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali