Moduli di Espansione CP1W

Moduli di Espansione CP1W
Moduli di espansione per CPU E30/40/60, S30/40/60 o N30/40/60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP1W-AD042
CP1W-DA042
CP1W-MAD42
CP1W-MAD44
CP1W-TS003
CP1W-TS004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Numero di canali di ingresso Numero di canali di uscita Risoluzione degli ingressi analogici
(mm)
Risoluzione delle uscite analogiche AxLxP
(mm)
Ingresso, corrente Ingresso, termocoppia Ingresso, tensione Uscita, tensione Uscita, corrente Segnale d'uscita configurabile Segnale d'ingresso configurabile Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili

377.88 €

1 3 giorni Ingresso4014-90x86x50verofalsoverofalsofalsofalsoveroverofalso

460.13 €

1 3 giorni Uscita04-1490x86x50falsofalsofalsoveroveroverofalsofalsovero

492.68 €

1 3 giorni Ingresso/uscita42141490x86x50verofalsoveroveroveroveroveroverovero

624.17 €

1 3 giorni Ingresso/uscita44141490x86x50verofalsoveroveroveroveroveroverovero

479.73 €

1 3 giorni Ingresso4014-90x86x50veroveroverofalsofalsofalsoveroverofalso

648.67 €

1 3 giorni Ingresso12014-90x150x50falsoverofalsofalsofalsofalsoveroverofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Ingresso, termometro a resistenza falso
Ingresso, resistenza falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Supporto tecnico