Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di I/O Analogico

Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di I/O Analogico
Funzionalità di I/O CJ1 con terminale a molla di Omron in breve:
• Riduzione drastica del tempo di cablaggio
• Flessibilità per la tipologia di cavi accettata
• Facilità di collegamento e scollegamento della morsettiera senza avvalersi di alcuno strumento
• Facilità di testare i segnali, anche quando il cavo è collegato
• Struttura della molla dei morsetti appositamente studiata per evitare variazioni delle caratteristiche dovute all’usura
• Interscambiabile con i terminali a vite CJ1 esistenti
• Sicurezza: nessuna parte metallica può essere toccata con le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-MAD42(SL)

Codice componente
CJ1W-MAD42(SL)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

829.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso/uscita Numero di canali di ingresso 4 Numero di canali di uscita 2
Risoluzione degli ingressi analogici(mm) 13 Risoluzione delle uscite analogiche 13 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a AxLxP(mm) 90x31x85 Ingresso, corrente vero
Ingresso, termocoppia falso Ingresso, tensione vero Ingresso, termometro a resistenza falso
Ingresso, resistenza falso Uscita, tensione vero Uscita, corrente vero
Segnale d'uscita configurabile vero Segnale d'ingresso configurabile vero Ingressi analogici configurabili vero
Uscite analogiche configurabili falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Si trova sulla pagina di Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di I/O Analogico, il codice articolo è il seguente: CJ1W-MAD42(SL).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-MAD42(SL).

Supporto tecnico