Relè di potenza miniaturizzati [MY(S)] (MY4N 110/120VAC (S))

Relè di potenza miniaturizzati [MY(S)] MY4N 110/120VAC (S)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MY4N 110/120VAC (S)

Marca: OMRON

Prezzo: 10.20

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale bobina (DC): - V

Tensione nominale bobina (AC): 110/120 V

Con indicatore a LED: vero

Tipo di contatto di commutazione: Contatto singolo

Azionamento, polarità: Non polarizzato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MY4N 110/120VAC (S)

Codice componente
MY4N 110/120VAC (S)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Con indicatore a LED Tipo di contatto di commutazione Azionamento, polarità Tipo di tensione per l'azionamento Numero contatti di commutazione Corrente nominale
(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)

10.20 €

10 3 giorni -110/120veroContatto singoloNon polarizzatoAC4388 - 13288 - 132-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione IKOU Dimensione altezza(mm) 28 Larghezza(mm) 21,5
Dimensione profondità(mm) 36 Grado di protezione Altro Comportamento di commutazione dell'azionamento Monostabile
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a innesto Con contatti forzati falso Con morsetti amovibili falso
Apparecchio completo con base falso Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0

Si trova sulla pagina di Relè di potenza miniaturizzati [MY(S)], il codice articolo è il seguente: MY4N 110/120VAC (S).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY4N 110/120VAC (S).

Tipologia prodotto

Codice componente
MY2 12VDC (S)
MY2 220/240VAC (S)
MY2 24VAC (S)
MY4N 220/240VAC (S)
MY4N 24VAC (S)
MY4N 24VDC (S)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Con indicatore a LED Tipo di contatto di commutazione Azionamento, polarità Tipo di tensione per l'azionamento Numero contatti di commutazione Corrente nominale
(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)

9.70 €

10 3 giorni 12-falsoContatto singoloPolarizzatoDC23--9,6 - 13,2

9.30 €

10 3 giorni -220/240falsoContatto singoloNon polarizzatoAC23176 - 264176 - 264-

7.93 €

10 3 giorni -24falsoContatto singoloNon polarizzatoAC2319,2 - 26,419,2 - 26,4-

11.40 €

10 3 giorni -220/240veroContatto singoloNon polarizzatoAC43176 - 264176 - 264-

9.90 €

10 3 giorni -24veroContatto singoloNon polarizzatoAC4319,2 - 26,419,2 - 26,4-

9.90 €

10 3 giorni 24-veroContatto singoloPolarizzatoDC43--19,2 - 26,4

Supporto tecnico