Relè di potenza [G7J]

Relè di potenza [G7J]
Relè multipolari con capacità e rigidità dielettrica elevate utilizzabili come contattori
• Meccanismo miniaturizzato per garantire elevate capacità di commutazione con carichi resistivi e induttivi.
• Mantenimento del contatto elettrico anche con cadute di tensione pari al 50% della tensione nominale.
• Rigidità dielettrica superiore a 4 kV tra contatti di differente polarità e tra bobina e contatti.
• Impiego di materiali ignifughi secondo la norma UL94V-0. • Approvazioni: UL e CSA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7J-2A2B-B 24VDC
G7J-3A1B-B 24VDC
G7J-3A1B-P 24VDC
G7J-3A1B-PZ 24VDC
G7J-3A1B-T 200/240VAC
G7J-4A-B 24VDC
G7J-4A-P 24VDC
G7J-4A-T 24VDC
G7J-4A-T 200/240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo di contatto di commutazione Esecuzione del collegamento elettrico Tipo di tensione per l'azionamento Con morsetti amovibili Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Numero contatti normalmente chiusi (NC) Numero contatti normalmente aperti (NA)

33.10 €

20 3 giorni 24-6434,5Contatto singoloRaccordo a viteDCvero--24 - 2422

32.92 €

20 3 giorni 24-6434,5Contatto singoloRaccordo a viteDCvero--24 - 2413

32.92 €

20 3 giorni 24-5133,5Contatto singoloCollegamento circuito stampatoDCfalso--24 - 2413

37.20 €

20 3 giorni 24-5133,5Contatto doppioCollegamento circuito stampatoDCfalso--24 - 2413

34.88 €

20 3 giorni -200/2406434,5Contatto singoloCollegamento a connettore piattoACvero200 - 240200 - 240-13

33.38 €

20 3 giorni 24-6434,5Contatto singoloRaccordo a viteDCvero--24 - 2404

32.45 €

20 3 giorni 24-5133,5Contatto singoloCollegamento circuito stampatoDCfalso--24 - 2404

39.65 €

20 3 giorni 24-6434,5Contatto singoloCollegamento a connettore piattoDCvero--24 - 2404

34.42 €

20 3 giorni -200/2406434,5Contatto singoloCollegamento a connettore piattoACvero200 - 240200 - 240-04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Dimensione profondità(mm) 51.5 Con indicatore a LED falso
Grado di protezione Altro Comportamento di commutazione dell'azionamento Monostabile Azionamento, polarità Non polarizzato
Con contatti forzati falso Apparecchio completo con base falso Numero contatti di commutazione 0
Corrente nominale(A) 25

Supporto tecnico