Codice articolo del costruttore: A22NE-M-L
Marca: OMRON
Prezzo: 32.77 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro della calotta: 40 mm
Illuminabile: wahr
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A22NE-M-L
Application | Interruttore (opzione, altri) | Serie conforme | A22NE-P/A22NE-PD | Forma della lente | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Colore del pulsante | Rot | Forma del pulsante | Flach | Tipo di sblocco | Dreh-Entriegelung |
Diametro del foro(mm) | 50 | Con anello frontale | falsch | Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto | wahr |
Adatto per arresto d'emergenza | wahr | Grado di protezione (NEMA) | Sonstige | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Si trova sulla pagina di Unità operativa per interruttori a pulsante dell'arresto di emergenza A22NE-P/A22NE-PD, il codice articolo è il seguente: A22NE-M-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A22NE-M-L.
Configura
Proprietà di base
Diametro della calotta(mm)
Illuminabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A22NE-M-N |
A22NE-S-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro della calotta (mm) | Illuminabile |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 10 | 3 giorni | 40 | falsch | ||
24.60 € | 10 | 3 giorni | 30 | falsch |