Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER5018]

Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER5018]
• Interruttore con foro di montaggio distante 40 mm e con estensione della fune fino a 40 m particolarmente adatto per l’utilizzo su macchine molto compatte
• L'indicatore di tensione permette facilità di impostazione del sistema e di mantenimento della tensione appropriata per la fune
• Configurazione dei contatti: 2 NC + 1 NA o 3 NC
• Il grado di protezione IP67 (NEMA 6) consente all'interruttore ER5018 di sopportare la pulizia con lavaggio in acqua
• La custodia pressofusa per servizio pesante e i bulloni a occhiello in acciaio inox rendono l'interruttore ER5018 idoneo per applicazioni industriali gravose
• Arresto di emergenza integrale. Il pulsante di emergenza fornisce la capacità di arresto di emergenza al termine dell'installazione della fune
• Il pulsante blu di reset consente di tornare alla condizione di funzionamento normale in seguito all'attivazione dell'interruttore a causa di fune tirata o allentata.
• Lunga durata: l'interruttore ER5018 è stato progettato per conseguire almeno un milione di attivazioni
• Tolleranza alle vibrazioni: i contatti a scatto rapido dell'interruttore offrono protezione dagli sbalzi provocati dalle vibrazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44506-4010 ER5018-021M
44506-4110 ER5018-021ME
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Numero contatti normalmente chiusi (NC) Numero contatti normalmente aperti (NA)

209.55 €

1 3 giorni 1a / 2b21

228.90 €

1 3 giorni 1a / 2b21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore unità di azionamento Giallo Struttura di protezione Disponibile Temperatura ambiente(°C) -25 - 80
Grado di protezione (IP) IP67 Grado di protezione (NEMA) 6 Numero contatti di commutazione 0
Numero di direzioni di azionamento 1 Lunghezza max. della cordicella(m) 40 Con visualizzazione trazione vero

Supporto tecnico