Interruttori a pulsante per l'arresto di emergenza (diametro 22 o 25) Modelli a morsettiera push-in plus con funzione di contatto a leva di bloccaggio [A22NE-PD]

Interruttori a pulsante per l'arresto di emergenza (diametro 22 o 25) Modelli a morsettiera push-in plus con funzione di contatto a leva di bloccaggio [A22NE-PD]
Installare in un ritaglio di pannello da 22 o 25 mm.
(Quando si usa un anello)

• Le dimensioni ridotte del pannello di controllo sono realizzate conservando lo spazio e modificando la direzione del cablaggio.
• Non essendoci allentamenti nel cablaggio, si riduce il lavoro di manutenzione.
• Nella configurazione a punti di contatto è possibile combinare fino a un massimo di quattro punti di contatto.
• Resistente all'olio fino a IP65 (modelli non illuminati) / IP65 (modelli illuminati) / pulizia IP69K ad alta temperatura e ad alta pressione (modelli a strappo).
• Il corretto montaggio dell'unità operativa e dell'unità di commutazione può essere rilevato dallo stato di apertura/chiusura del contatto (funzione di contatto collegato alla leva di bloccaggio)*.
*Tutti i contatti sono interconnessi con la leva di blocco.
(Gli stati di entrambi i contatti NC e NO sono commutati).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A22NE-M-PD02-C
A22NE-M-PD12-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Configurazioni dei contatti Grado di protezione (IP) Numero contatti normalmente aperti (NA) Tipo di sblocco

55.05 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza illuminato2bIP650Sblocco a rotazione

61.65 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza illuminato1a / 2bIP651Sblocco a rotazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura foro di montaggio Ø22 Struttura di protezione Disponibile Numero contatti normalmente chiusi (NC) 2
Tipo di montaggio Incasso Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario Raccordo a molla Diametro della calotta(mm) 40

Supporto tecnico