Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER1032]

Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER1032]
• L'estensione fune fino a 200 m rende questo interruttore ideale per applicazioni dove sono richieste estensioni di fune lunghe
• La custodia pressofusa per servizio pesante e i bulloni a occhiello in acciaio inox rendono l'interruttore ER1032 idoneo per applicazioni industriali gravose
• Il grado di protezione IP67 (NEMA 6) consente all'interruttore ER1032 di sopportare la pulizia con lavaggio in acqua
• Arresto di emergenza integrale. Il pulsante di emergenza fornisce la capacità di arresto al termine dell'installazione della fune e può essere sostituito in loco
• L'indicatore di tensione permette facilità di impostazione del sistema e di mantenimento della tensione appropriata per la fune
• 4 contatti di sicurezza NC e 2 contatti ausiliari NA soddisfano le applicazioni più complesse
• Tolleranza alle vibrazioni: i contatti a scatto rapido dell'interruttore offrono protezione dagli sbalzi provocati dalle vibrazioni
• Lunga durata: l'interruttore ER1032 è stato progettato per conseguire almeno un milione di attivazioni
• L'indicatore, disponibile a 24 Vc.c., può illuminarsi di rosso in modalità lampeggiante per indicare un interruttore attivato o di verde in modalità fissa per indicare il riassetto corretto di un interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44506-7410 ER1032-042MEL

Codice componente
44506-7410 ER1032-042MEL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

637.55 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Configurazioni dei contatti 2a / 4b Colore unità di azionamento Giallo Struttura di protezione Disponibile
Temperatura ambiente(°C) -25 - 80 Grado di protezione (IP) IP67 Grado di protezione (NEMA) 6
Numero contatti di commutazione 0 Numero di direzioni di azionamento 2 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 4
Numero contatti normalmente aperti (NA) 2 Lunghezza max. della cordicella(m) 125 Con visualizzazione trazione vero

Si trova sulla pagina di Interruttore di arresto di emergenza a fune [ER1032], il codice articolo è il seguente: 44506-7410 ER1032-042MEL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44506-7410 ER1032-042MEL.

Supporto tecnico