Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3CR-G]

Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3CR-G]
Temporizzatore stella-triangolo formato DIN 48 x 48 mm
• Ampia scala di temporizzazione del circuito a stella (fino a 120 secondi) e del tempo di commutazione stella-triangolo (fino a 1 secondi).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3CR-G8EL 100-120VAC

Codice componente
H3CR-G8EL 100-120VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.73 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stella-Triangolo/Timer Specifiche tempo(s) 0,5 - 120 Tensione di alimentazione IKOU
Dimensione verticale(mm) 48 Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 79,4
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a innesto Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0 Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura 2
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura 0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 1 Corrente nominale(A) 5 Adatto solo per telecomando falso
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso Funzione ritardata alla diseccitazione falso Telecomando possibile falso
Con uscita semiconduttore falso Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso Con base a innesto falso
Funzione formazione d'impulsi falso Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso Funzione passante con ritardo all'eccitazione falso
Funzione ritardata all'eccitazione falso Adatto per montaggio su guida a cappello vero Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso Adatto per montaggio frontale vero Funzione stella/triangolo vero
Innestabile su contattore falso Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Si trova sulla pagina di Temporizzatore elettronico per avviamento stella-triangolo [H3CR-G], il codice articolo è il seguente: H3CR-G8EL 100-120VAC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3CR-G8EL 100-120VAC.

Supporto tecnico