Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H3RN-1-B 24VDC |
H3RN-2-B 24VDC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.40 € | 10 | 3 giorni | 1 | 1 | 1 | vero | ||
88.40 € | 1 | 3 giorni | 2 | 0 | 0 | falso |
Loading...
Tipo | Timer | Specifiche tempo(s) | 0,1 - 600 | Tensione di alimentazione | 24V DC |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione verticale(mm) | 31,2 | Larghezza(mm) | 12,8 | Dimensione profondità(mm) | 47,2 |
Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | 0 | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | 0 |
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | 0 | Adatto solo per telecomando | falso | Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | falso |
Funzione ritardata alla diseccitazione | falso | Telecomando possibile | falso | Con uscita semiconduttore | falso |
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | falso | Con base a innesto | vero | Funzione formazione d'impulsi | falso |
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | falso | Funzione ritardata all'eccitazione | vero | Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | falso |
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | falso | Funzione stella/triangolo | falso | Innestabile su contattore | falso |
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura
Funzione passante con ritardo all'eccitazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali