Contatore digitale [H7CC-A□] (H7CC-AD)

Contatore digitale [H7CC-A□] H7CC-AD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H7CC-AD

Marca: OMRON

Prezzo: 374.90

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione di alimentazione: AC/DC

Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 20,4 - 26,4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz: 20,4 - 26,4 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione: 1

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H7CC-AD

Codice componente
H7CC-AD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione Tensione d'entrata in AC 50 Hz
(V)
Tensione d'entrata in AC 60 Hz
(V)
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Tensione d'ingresso DC
(V)

374.90 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,41012 - 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cifre display 6 cifre Dimensione verticale(mm) 48 Larghezza(mm) 48
Adatto per installazione in serie falso Tipologia Montaggio frontale Equipaggio di misura Digitale
Numero moduli DIN 2,7 Potenza dissipata(W) 3,3 Classe di precisione -
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso(Hz) 30 Con funzione reset vero

Si trova sulla pagina di Contatore digitale [H7CC-A□], il codice articolo è il seguente: H7CC-AD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7CC-AD.

Tipologia prodotto

Codice componente
H7CC-A11S
H7CC-A11SD
H7CC-A8
H7CC-AS
H7CC-ASD
H7CC-AU
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione Tensione d'entrata in AC 50 Hz
(V)
Tensione d'entrata in AC 60 Hz
(V)
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Tensione d'ingresso DC
(V)

374.90 €

1 3 giorni AC-dedicata100 - 240100 - 24001-

374.90 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

390.00 €

1 3 giorni AC-dedicata100 - 240100 - 24010-

374.90 €

1 3 giorni AC-dedicata100 - 240100 - 24001-

374.90 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,40112 - 48

419.80 €

1 3 giorni AC-dedicata100 - 240100 - 24011-

Supporto tecnico