Tachimetro autoalimentato [H7ER]

Tachimetro autoalimentato [H7ER]
• Visualizzazione giri fino a cinque cifre.
• Doppio campo di visualizzazione giri a seconda della risoluzione utilizzata per l'ingresso di conteggio; 1000 s-1/1000 min-1 o 1000,0 s-1 /1000 min-1
• Disponibile doppio campo di visualizzazione selezionabile (modelli -NV1); estesi fino a 10000 min-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H7ER-NV-H

Codice componente
H7ER-NV-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.28 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione DC-dedicated Dimensione verticale(mm) 24 Larghezza(mm) 48
Adatto per installazione in serie falso Tipologia Incasso Equipaggio di misura Digitale
Numero moduli DIN 2,7 Classe di precisione 9999 Illuminazione della scala falso
Intervallo di misura(1/min) 0 - 1000

Si trova sulla pagina di Tachimetro autoalimentato [H7ER], il codice articolo è il seguente: H7ER-NV-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7ER-NV-H.

Supporto tecnico