Famiglia di unità relè di sicurezza compatte [G9SR]

Famiglia di unità relè di sicurezza compatte [G9SR]
I moduli della famiglia G9SR funzionano in modo "stand alone" e costituiscono un sistema grazie ai moduli aggiuntivi di ingresso e uscita. Tutti i moduli sono semplici da configurare mediante selettori DIP e forniscono una diagnosi chiare tramite LED sulla parte anteriore.
• Tre moduli di sicurezza per tutte le applicazioni
• Uscite a stato solido per una lunga durata e uscite relè di sicurezza con corrente elevata
• Indicatori a LED per facili diagnosi
• Funzione di accensione e spegnimento ritardati sicuri fino a PLe
• Fino a PLe in base alla norma EN ISO 13949-1 e SIL 3 in base alla norma EN 61508

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G9SR-AD201-RC
G9SR-BC201-RC
G9SR-EX031-T90-RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Tipologia Numero di uscite di contatto sicure e ritardate Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate Ritardo di caduta

198.92 €

1 3 giorni 22,5Apparecchio base002-

183.80 €

1 3 giorni 17,6Apparecchio base020-

176.92 €

1 3 giorni 22,5Apparecchio per ampliamento3000 - 90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 114,5 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla
Analisi degli ingressi A un canale oppure uno e due canali Tipo di tensione per l'azionamento DC Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 19,2 - 28,8
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore 1 Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore 0 Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate 0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore 0 Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate 0 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello e
Categoria di arresto secondo IEC 60204 Altro SIL secondo IEC 61508 3 Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 4
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici vero Con omologazione per BG BIA falso Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici vero
Con funzione muting falso Adatto per monitoraggio di valvole vero Con l'approvazione per TÜV falso
Con circuito di reazione falso Con ingresso di avvio falso Adatto per il monitoraggio di sensori tattili oui
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità vero Con omologazione secondo UL vero Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione vero
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza vero Montaggio su guida portante possibile vero Con morsetti amovibili vero

Supporto tecnico