Codice articolo del costruttore: XS2F-M12PUR4A2M
Marca: OMRON
Prezzo: 15.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di fili: 4
Lunghezza cavo: 2 m
Materiale cavo: Poliuretano (PUR)
LED: falso
Materiale del rivestimento di contatto: Nichel/oro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XS2F-M12PUR4A2M
Codice componente
|
---|
XS2F-M12PUR4A2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fili | Lunghezza cavo (m) | Materiale cavo | LED | Materiale del rivestimento di contatto | Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo | Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Materiale del corpo base del contatto | Reticolato | Senza alogeni | Tensione nominale (V) | Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa (°C) | Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 3 giorni | 4 | 2 | Poliuretano (PUR) | falso | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | - | CuZn | falso | vero | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 |
Loading...
Tipo di contatto a innesto, lato campo | Femmina (Presa) | Esecuzione collegamento elettrico, lato campo | M12 | Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola | Estremità libera |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP67 | Tipo di cavo | A più fili | Schermato | falso |
Corrente nominale In(A) | 4 | Resistenza di contatto(mOhm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Tipo di cavo della linea di base M12 [XS2F-M12], il codice articolo è il seguente: XS2F-M12PUR4A2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS2F-M12PUR4A2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Numero di fili
Lunghezza cavo(m)
Materiale cavo
LED
Materiale del rivestimento di contatto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Materiale del corpo base del contatto
Reticolato
Senza alogeni
Tensione nominale(V)
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XS2F-M12PUR4A10MPLED |
XS2F-M12PUR4A15M |
XS2F-M12PUR4A20M |
XS2F-M12PUR4A5M |
XS2F-M12PUR4A5MPLED |
XS2F-M12PUR4S10M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di fili | Lunghezza cavo (m) | Materiale cavo | LED | Materiale del rivestimento di contatto | Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo | Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Materiale del corpo base del contatto | Reticolato | Senza alogeni | Tensione nominale (V) | Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa (°C) | Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 1 | 3 giorni | 4 | 10 | Poliuretano (PUR) | vero | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | Femmina (Presa) | CuZn | falso | vero | 24 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
37.87 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15 | Poliuretano (PUR) | falso | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | - | CuZn | falso | vero | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
44.77 € | 1 | 3 giorni | 4 | 20 | Poliuretano (PUR) | falso | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | - | CuZn | falso | vero | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
20.42 € | 1 | 3 giorni | 4 | 5 | Poliuretano (PUR) | falso | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | - | CuZn | falso | vero | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
23.27 € | 1 | 3 giorni | 4 | 5 | Poliuretano (PUR) | vero | Nichel/oro | Piegato ad angolo | Diritto | Femmina (Presa) | CuZn | falso | vero | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
28.98 € | 1 | 3 giorni | 4 | 10 | Poliuretano (PUR) | falso | Nichel/oro | Diritto | Diritto | Femmina (Presa) | CuZn | falso | vero | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 |